Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachblech in IP42, B=800 mm, T=600 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Katalognummer |
183190
|
EAN |
4015081781232
|
Produkt Länge/Tiefe |
482 mm
|
Produkthöhe |
89 mm
|
Produktbreite |
707 mm
|
Produktgewicht |
7.675 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
Modellcode |
XSPTV4-W800D600
|
Ausstattung: |
Entlüftung
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Farbe |
Grau
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
Material |
Stahl
|
Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |