Dokument herunterladen () von 20

183227
Modellcode: SWD4-20LR4P-2R

Eaton SWD4 MB-Power-Kabel, IP67, 20 m, 4-polig, konfektioniert mit Stecker 7/8 Zoll gewinkelt und Buchse 7/8 Zoll gewinkelt

Listenpreis EUR228.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör MB-Stromkabel
Katalognummer
183227
EAN
4015081781607
Produkt Länge/Tiefe
307.692 mm
Produkthöhe
102.564 mm
Produktbreite
307.692 mm
Produktgewicht
3.273 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
Kondensation: zulässig
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SWD4-20LR4P-2R

Features & Functions

Merkmale
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404)
Kabel querwasserdicht
UV-beständig
Ausstattung:
Rechtwinkliger 7/8"-Stecker
Rechtwinkliger 7/8"-Sockel
Funktionen
Zum direkten Anschluss der Stromversorgung an EU6E.., EU8E.. IP67 SmartWire-DT Teilnehmer

General information

Kabellänge
20 m
Polzahl
4-polig
Außendurchmesser - ungefähr
11 mm
Material äußerer Mantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Safety

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS