Dokument herunterladen () von 20

183231
Modellcode: SWD4-SM4P-67R

Eaton SWD4 MB-Power Steckverbindung für Rundleitung SWD4-LR4P, Buchse 7/8 Zoll, IP67 SWD4-SM4P-67R

Listenpreis EUR40.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Steckverbindung
Katalognummer
183231
EAN
4015081781645
Produkt Länge/Tiefe
102.564 mm
Produkthöhe
12.821 mm
Produktbreite
51.282 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
nicht relevant
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SWD4-SM4P-67R

General information

Schutzart
IP67
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Typ
Steckverbinder für 4-polige Rundleitungen SWD4-...LR4P-...

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
80 °C

Electrical rating

Verlustleistung
0 W

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
Schraubverbindung

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag