Dokument herunterladen () von 20

183269
Modellcode: EU6E-SWD-4XD-2

Eaton EU6E SWD Block-Modul Ein-/Ausgabemodul IP69K, 24 V DC, 4 Ausgänge 2A mit separater Versorgung, 4 E/A-Buchsen M12

Listenpreis EUR238.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU6E Digitalmodul
Katalognummer
183269
EAN
4015081782024
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
156.8 mm
Produktbreite
60.8 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61131-2
UL
CSA
Kataloghinweise
mit Versorgung
Produkttyp
Digitalmodul
Modellcode
EU6E-SWD-4XD-2

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Kurzschlussschutz (Sensorversorgung)
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Überlastschutz (Sensorversorgung)
Überlastfest (mit Diagnose)
Funktionen
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale
Kurzschlussschutz, Verfügbare Ausgänge

General information

Stromverbrauch
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk
54 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung
Schutzart
Schutzart IP69K
Montageart
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich
Montageart
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Typ
Digitalmodule
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV

Electrical rating

Eingangsstrom bei Signal 1
0 mA
Ausgangsstrom
2 A
Verlustleistung
1,2 W
Kurzschlussauslösestrom
Max. 6 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig
SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig
Datenübtrag.rate
2 MBit/s, SmartWire-DT
Automatische Einstellung
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Protokoll
Andere Bussysteme
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Input/Output

Lampenlast
≤ 3 W (bei RLL)
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Ausgang
4 Transistorausgänge
Schaltvermögen
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.2 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag