Dokument herunterladen () von 20

183928
Modellcode: +IZMX-PXRP-A-1

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Zusatzausrüstung, Funktionszubehör für Steuergerät mit Leistungsüberwachung/Leistungsschalter Typ P (PXR25), ARMS, für IZMX...-P

Listenpreis EUR2003.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
183928
EAN
4015081790722
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-PXRP-A-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Funktionszubehör für Leistungsschalter Typ P (PXR25)
  • ARMS
Benutzt mit
IZMX…-P…

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke
Kommunikation und Messfunktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.