Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Auslöseeinheit PXR25, LSI, Messungen, Modbus
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
183936
|
EAN |
4015081782659
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
50 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.3 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
IZMX-PXRP-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kommunikation und Messfunktion
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke Ersatzteil Zubehör |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IZMX
|