Dokument herunterladen () von 20

183977
Modellcode: IZMX-TH404-4000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschluss 4p horizontal

Listenpreis EUR1,893.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
Katalognummer
183977
EAN
4015081782963
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-TH404-4000-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Stromstärkewert
4000 A
Besondere Merkmale
  • Die Hauptanschlüsse werden nicht standardmäßig mit den Basisgeräten und Kassetten geliefert.
  • Jedes Set enthält die Anschlüsse für oben und unten. 3-polig = 6 Anschlüsse
  • 4-polig = 8 Anschlüsse, Inklusive Zubehör zur Montage am Flanschstromkreis für Leistungsschalter.
  • Dieser Anschlusssatz umfasst T-förmige Adapter für die inneren Hauptanschlüsse und L-förmige Adapter für die äußeren Hauptanschlüsse.
  • Die L-Form ermöglicht es, die Polmitten nach außen zu bewegen, sodass Schienen bis 120 mm verbunden werden können.
  • Dieser Anschlusssatz ist nur für den horizontalen 4.000-A-Anschluss vorgesehen.
Geeignet für
4-polig
Benutzt mit
IZMX40…4…40W
IZMX40…4…40F
INX40…4…40F
4-polig
INX40…4…40W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

Produktspezifikation exportieren