Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184167
+IZMX-AS22-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Meldeschalter EIN-AUS, 2W

Listenpreis EUR320.80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Hilfsschalterblock
Katalognummer
184167
EAN
4015081796748
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.068 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-AS22-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter

cLieferprogramm

Ausführung
integrierbar
Besondere Merkmale
  • 2 Wechsler
  • Das Grundgerät enthält bereits zwei Wechsler.
  • 2 zusätzlich integrierte Wechsler sind im Lieferumfang enthalten.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last)
0,25 A (250 V DC)
10 A (250 V AC)
0,5 A (125 V DC)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Sonstiges
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.