Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Anschlüsse, Front, 2500A, IZMX40, 3 p, fest montierte Ausführung
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
|
Katalognummer |
184175
|
EAN |
4015081783472
|
Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
Produkthöhe |
200 mm
|
Produktbreite |
400 mm
|
Produktgewicht |
25.2 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
IZMX-TF403-2500F-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hauptanschlusssätze
|
Stromstärkewert |
2500 A - 3200 A
|
Montagemethode |
Fest
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
3-polig
|
Benutzt mit |
IZMX40…3…20F
INX40…3…25F IZMX40…3…25F INX40…3…20F 3-polig |