Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Anschlüsse, Front, 3200A, IZMX40, 4 p, fest montierte Ausführung
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
|
Katalognummer |
184182
|
EAN |
4015081783540
|
Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
Produkthöhe |
200 mm
|
Produktbreite |
400 mm
|
Produktgewicht |
50.4 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
IZMX-TF404-3200F-1
|
Typ |
Zubehör
|
Stromstärkewert |
3200 A
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
4-polig
|
Benutzt mit |
4-polig
IZMX40…4…32F INX40…4…32F |
Montagemethode |
Fest
|
Montagemethode |
Fest
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hauptanschlusssätze
|