Dokument herunterladen () von 20

184474
Modellcode: DILH2600-XCOVER

Eaton Moeller® series DILH Ersatzabdeckung DILH2600

Listenpreis €147.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILH Ersatz-Abdeckhaube
Katalognummer
184474
EAN
4015081785131
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
480 mm
Produktgewicht
1.25 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILH2600-XCOVER

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Produktkategorie
Zubehör

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015