Dokument herunterladen () von 20

184487
Modellcode: SWD4-50LR4P

Eaton SWD4 MB-Power-Kabel, IP67, 50 m, 4-polig, nicht konfektioniert

Listenpreis €406.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör MB-Stromkabel
Katalognummer
184487
EAN
4015081785261
Produkt Länge/Tiefe
410.256 mm
Produkthöhe
307.692 mm
Produktbreite
615.385 mm
Produktgewicht
8.182 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
Kataloghinweise
Kondensation: zulässig
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SWD4-50LR4P

Features & Functions

Merkmale
Kabel längswasserdicht
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404)
Kabel querwasserdicht
UV-beständig
Funktionen
Zum Anschluss der Stromversorgung an EU6E.., EU8E.. IP67 SWD-Teilnehmer

General

Kabellänge
50 m
Polzahl
4-polig
Außendurchmesser - ungefähr
11 mm
Material äußerer Mantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - min.
0 mm
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Safety

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren