Eaton DX Sinusfilter, dreiphasig, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 6 A, verwendbar für: DA1, DG1
Produktname |
Eaton DX allpoliger Sinusfilter
|
Katalognummer |
184492
|
EAN |
4015081785315
|
Produkt Länge/Tiefe |
360 mm
|
Produkthöhe |
200 mm
|
Produktbreite |
110 mm
|
Produktgewicht |
14 kg
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Zertifikat(e) |
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E219022 UL Category Control No.: NMTR CSA File No.: UL report applies to both US and Canada |
Kataloghinweise |
Gegentaktinduktivität, Gleichtaktinduktivität: 16,0 mH
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
DX-SIN3-006-A
|
Ausstattung: |
PE-Bolzen
Anschlussklemmen |
Anzahl der Phasen |
3
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
Schutzart |
IP00
|
Einschaltdauer |
100%
|
Isolierstoffklasse |
F
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Benutzt mit |
DC1
DA1 DM1 DG1 |
Einbaulage |
Einbaufreiräume < 100 mm
Senkrecht stehend Horizontal aufgehängt |
Höhenlage |
Max. 1000 m
max. 4000 m mit Stromabsenkung |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
45 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
Details Betriebstemperatur |
-10 - 45 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
|
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm
|
Zulässige Anschlussspannung |
Max. 500 V AC (5–150 Hz)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
120 Hz
|
Nenninduktivität |
8 mH
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
6 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
Spannungsabfall Uk |
6.5 %
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015