Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184530

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 160A, BxH=250x300mm, 1x XNH00 4p, Befestigung auf Montageplatte

Listenpreis EUR92.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184530
EAN
4015081785698
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.88 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EP22XNH001-4-OG

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
160 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH00
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
1
Anzahl der Sicherungslasttrenner
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.