Dokument herunterladen () von 20

184638
Modellcode: XMR-EF-12

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Generelle Festeinbau-Module XR-MCCB, Montageplatte mit Schraubmaterial, Modulhöhe 300 mm, verzinktes Stahlblech

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
184638
EAN
4015081786725
Produkt Länge/Tiefe
16 mm
Produkthöhe
295 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMR-EF-12

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren