Dokument herunterladen () von 20

184726
Modellcode: XMR-N24-08

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB NZM2 4-poliges Schubmodul, Höhe 200 mm, für XR-MCCB-PIFT

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184726
EAN
4015081787609
Produkt Länge/Tiefe
249 mm
Produkthöhe
195 mm
Produktbreite
559 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMR-N24-08

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Montage­platte
Tragschiene
Einbautiefe
220 mm

Produktspezifikation exportieren