Dokument herunterladen () von 20

184823
Modellcode: XPN3BCB0806

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand NZM3, Hauptsammelschiene/Anschlussraum B = 800 mm, T=600mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
184823
EAN
4015081788705
Produkt Länge/Tiefe
448 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
787 mm
Produktgewicht
3.935 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPN3BCB0806

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a

Produktspezifikation exportieren