Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 3,5 m, Linse grün, LED grün, 24 V AC/DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
185145
|
| EAN |
4015081806270
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3561 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA IEC/EN 60947-5-1 UL VDE 0660 |
| Produkttyp |
Leuchtmelder
|
| Modellcode |
C22-L-G-24-P65
|
| Farbe der Lünette |
Sonstige
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Leitungsende offen
Senkkopf |
| Elektrische Anschlussart |
Sonstige
|
| Ausstattung: |
Leuchtmittel
Frontring |
| Linsenfarbe |
Grün
|
| Lichtfarbe |
Grün
|
| Kabellänge |
3.5 m
|
| Kabelmaterial |
PUR
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
|
| Schutzart |
IP, sonsitge
NEMA sonsitge |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Anzugsdrehmoment |
2 Nm, Gewindering
|
| Typ |
Leuchtmelder
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC/DC (LED)
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Betätiger-Durchmesser |
4.7 mm
|
Support
Contact us
+359884477015