Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185674
Modellcode: C22-D-G-K10-P1

Eaton C22 Drucktaster, flach, tastend, 1 S, grün, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0,2 m, Frontring: titanium

Listenpreis EUR50.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Drucktaste
Katalognummer
185674
EAN
4015081811687
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
C22-D-G-K10-P1

Features & Functions

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Design
M12A
flach
klassisch
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet

General information

Kabellänge
0,2 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
Schutzart
NEMA 12
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
1 Nm, Stecker
Typ
Drucktastenbetätiger

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grün
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 17.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Schließerkontakt)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015