Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185684
C22-DR-R-K01-P1

Eaton Moeller® series C22 Drucktaste, klassisch, flach, rastend, 1 Ö, rot, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0,2 m

Listenpreis EUR51.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Drucktaste
Katalognummer
185684
EAN
4015081811786
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
C22-DR-R-K01-P1

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Knopfbewegung
5.7 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
15 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
M12A
flach
klassisch
Elektrische Anschlussart
Sonstige
Merkmale
Zwangsöffnung
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet

Allgemeine Informationen

Kabellänge
0,2 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
Schutzart
NEMA 12
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
1 Nm, Stecker
Typ
Drucktastenbetätiger

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015