Dokument herunterladen () von 20

185768
Modellcode: DC1-1D4D3NN-A20CE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 4,3 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-1D4D3NN-A20CE1

Listenpreis €426.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Variable frequency drive
Katalognummer
185768
EAN
4015081812677
Produkt Länge/Tiefe
124 mm
Produkthöhe
184 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Zertifikat(e)
UkrSEPRO
CE
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL
EAC
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
IEC/EN61800-5
CUL
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
RCM
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C2, 3S2
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DC1-1D4D3NN-A20CE1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
7-Segment-Anzeige
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
zusätzlicher Platinenschutz

Allgemein

Kabellänge
100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
95 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
15.8 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
4,8 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
110 V
Netzspannung - max.
115 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
BLDC Motoren
PM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
6.45 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4,3 A bei 150 % Überlast (bei einer Betriebsfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig
0.75 kW
Bemessungsbetriebsspannung
115 V AC, 1-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
25 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
120 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
4.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
3.2 A

Trennfunktion

Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
37.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4.3 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015