Dokument herunterladen () von 20

186367
Modellcode: XLB1204-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für BxT=1200x400mm, Spezialfarbe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186367
Produkt Länge/Tiefe
1210 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
380 mm
Produktgewicht
22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XLB1204-SOND-RAL*

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
Sonstiges
Materialqualität
Sonstiges
Farbe
Sonstiges
Anzahl Schlösser
0
RAL-Nummer
0
Material
Stahl
Montageart
Wandbefestigung
Installationsart
Bodeneinbau möglich
Anzahl Abdeckungen/Türen
0

Produktspezifikation exportieren