Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Tür zu Schaltanlagenbereich, geschlossen, IP55, HxB=2000x300 mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186610
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
1940 mm
|
| Produktbreite |
292 mm
|
| Produktgewicht |
15.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XSDMC2003-SOND-RAL*
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Schutzart |
IP55
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|