Dokument herunterladen () von 20

187201
Modellcode: AFDD-16/2/B/001-A

Eaton Moeller xPole Serie - AFDD+ Brandschutzschalter, 2-polig, B16A, 10mA, Typ A

Listenpreis EUR231.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Ausrüstung zur Störlichtbogenerkennung
Katalognummer
187201
EAN
4015081822508
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.277 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Fehlerlichtbogenschutzschalter (Brandschutzschalter)
Modellcode
AFDD-16/2/B/001-A

Delivery program

Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Sortiment
AFDD
Grundfunktion
Störlichtbogen-Schutzschalter
Produktanwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Polzahl
2-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Auslösecharakteristik
B
Auslösecharakteristik
B
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsstrom des Produktsortiments
10-40 Ampere
Fehlerstromwert
0.01 A
Empfindlichkeitstyp
pulsstromsensitiv
Typ A
Typ
AFDD+

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4
Stromprüfmarken
Laut Beschriftung
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Frequenz
50 Hz
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen
10 Kilo-Ampere
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Teststromkreis AC
170–264 Volt AC
Auslösung
unverzögert
Steuerspannungstyp-Zubehör
AC
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung
230 V
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung
0 A
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Einbaubreite
54 mm
Gerätehöhe
80 mm
Einbautiefe
67 mm
Montagestil
Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Schienenkombination
Schutzart
IP20
Schutzart (integriert)
IP40
Anschlussklemmen (oben und unten)
Doppelfunktion
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach VBG4, ÖVE-EN 6
Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Materialstärke der Sammelschiene
0,8 bis 2 Quadratmillimeter
Klimafestigkeit
IEC/EN 61009
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
9,5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Bei Lieferung angebrachte Zusatzausrüstung
Feuerschutzschalter
Ausführungen gemäß
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Produktspezifikation exportieren