Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series xEffect – FRCmM-125 Typ A RCCB. FI-Schutzschalter (RCCB), 125A, 2p, 100mA, Typ AC
Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-125 Type A RCCB
|
Katalognummer |
187811
|
EAN |
4015081854950
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
80 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
0.27 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 61008
|
Produkttyp |
FI-Schalter (RCCB)
|
Modellcode |
FRCMM-125/2/01
|
Anwendung |
|
Polzahl |
2-polig
|
Ausschaltzeit |
unverzögert
|
Stromstärkewert |
125 A
|
Bemessungskurzschlussfestigkeit |
10 kA mit Vorsicherung
|
Fehlerstromwert |
100 mA
|
Empfindlichkeitstyp |
Wechselstromempfindlich
|
Impulsstromfestigkeit |
bedingt stoßstromfest 250 A
250 A (8/20 μs) stoßstromfest |
Typ |
|
Nennspannung (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.1 A
|
Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.1 A
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Kurzschlussfestigkeit |
125 A (max. zulässige Vorsicherung)
|
Ableitstromtyp |
AC
|
Bemessungsfehlerschaltvermögen |
1250 A
|
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max. |
80 A gG/gL
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
Teststromkreisbereich |
184 V AC - 250 V AC
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
Rahmen |
45 mm
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
35 mm (2 SU)
|
Einbautiefe |
77.5 mm
|
Montagemethode |
Schnelle Befestigung für DIN-Schiene EN 50022
DIN-Schiene |
Einbaulage |
beliebig
|
Schutzart |
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse |
Statusanzeige |
Umschalter Mittelstellung
|
Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul- und Liftklemmen
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² – 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 50 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
50 mm²
|
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1.5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
Farbe Kontaktstellungsanzeige |
Rot/Grün
|
Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
125 A
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
18 W
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
Fehlerstromschutzschalter |
Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
Typ Wechselstrom
FRCmM-125 Fehlerstromschutzschalter |