Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

187828
BP-O-600/12-P-F3A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, vorbereitet für F3A-Flansche, B=600mm, H = 1260 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
187828
EAN
4015081855131
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
1260 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
29.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
BP-O-600/12-P-F3A

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
RAL-Nummer
7035

Lieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.6 Schlagprüfung
IK08

Technische daten - mechanisch

Einbauhöhe
1260 mm
Einbaubreite
600 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
262.5 mm
Material
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Aufbau
Anzahl der Reihen
7
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Einbautiefe
250 mm
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.