Dokument herunterladen () von 20

187992
Modellcode: XLSD3R148

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP31 belüftet, Scharniere rechts, HxB = 1400 x 800mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
187992
EAN
4015081856770
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1340 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
21.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLSD3R148

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.