Dokument herunterladen () von 20

188018
Modellcode: XLSD3R186

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges right, HxW = 1800 x 600mm, grey

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188018
EAN
4015081857036
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
592 mm
Product Weight
21 kg
Compliances
RoHS conform
Product Type
LV systems
Model Code
XLSD3R186

Produktspezifikationen

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.