Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189727
NZM2/3-XU2A208-240AC

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM2/3, konfigurierbare Relais, 2S, 208-240 AC, Push-in Klemme

Listenpreis EUR224.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
189727
EAN
4015081877225
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2/3-XU2A208-240AC

cLieferprogramm

Rahmen
NZM2/3
Besondere Merkmale
  • Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % Us fällt
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter
  • Zur Signalisierung von Befehlen oder verschiedenen Zuständen des Leistungsschalters
  • Zwei Relais pro Einheit
  • Der Aktivierungsgrund kann in der Auslöseeinheit konfiguriert werden
  • Konfiguration über Kommunikation, Schutzschalterdisplay oder Front-USB-Anschluss, sowie Eaton Power Xpert Protection Manager
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Nur für den Einsatz mit Leistungsschaltern mit elektronischen Auslösern
Geeignet für
Lastschalter
Motor-Sicherheitsschalter
Typ
Unterspannungsfreigabe mit zwei Relais
Benutzt mit
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische daten - elektrisch

Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Überspannungskategorie
II
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
1.5 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
0.8 W
Verschmutzungsgrad
2
Leistungsaufnahme
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
240 V AC
24 V AC
24 VDC
208 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom
1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V DC-1, Relaiskontakte)
Reaktionszeit
19 ms
Schaltvermögen (Referenzwert) - min.
0,1 mA / 0,1 V DC
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
Mit Steck-Anschlussklemme
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Relais
2
Besondere Merkmale
  • Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % Us fällt
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter
  • Zur Signalisierung von Befehlen oder verschiedenen Zuständen des Leistungsschalters
  • Zwei Relais pro Einheit
  • Der Aktivierungsgrund kann in der Auslöseeinheit konfiguriert werden
  • Konfiguration über Kommunikation, Schutzschalterdisplay oder Front-USB-Anschluss, sowie Eaton Power Xpert Protection Manager
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Nur für den Einsatz mit Leistungsschaltern mit elektronischen Auslösern
Abisolierlänge
8 mm (Relaiskontaktanschluss)

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) zur Unterspannungsfreigabe mit nicht isolierter Endhülse nach DIN46228/1
24 bis 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) für Unterspannungsfreigaben
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) zur Unterspannungsfreischaltung mit isolierter Endhülse nach DIN46224/4
24 bis 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser
0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.