Dokument herunterladen () von 20

189951
Modellcode: DILMC65-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 30 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Federzugklemmen DILMC65-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
189951
EAN
4015081879472
Produkt Länge/Tiefe
132.1 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.872 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILMC65-EA(230V50HZ,240V60HZ)

General information

Anschlusstechnik
Federzugklemmen
Schraubklemmen
Spannungsart
Wechselstrom

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 250 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 150 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 150 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015