Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190820
FAZ-C30/4-NA

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Leitungsschutzschalter (MCB), 30 A, 4p, Charakteristik: C, NA

Listenpreis EUR371.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Katalognummer
190820
EAN
4015081929900
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
70.8 mm
Produktgewicht
0.513 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E235139)
IEC 60947-2
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CSA (Class No. 1432-01)
North America (UL listed, CSA certified)
IEC/EN 60947-2
Specially designed for North America, suitable as BCPD
UL 489
CSA (File No. 204453)
CE marking
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
MCB
Modellcode
FAZ-C30/4-NA

Zusätzliche Informationen

Erforderliches Zubehör
Z-IHK-NA 113895
Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Ausstattung:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Funktionen
Hochleistungsschalter
Innenwiderstand bei Raumtemperatur (1-polig, 50 Hz)
2.8 mΩ
Besondere Merkmale
  • Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Geeignet für
Unterputzmontage
Benutzt mit
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (Arbeitsstromauslöser) FAZ-XAA-NA12-110 V AC 102037 (Arbeitsstromauslöser)
Leitungsschutzschalter
FAZ-NA
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (Shunt-Auslöser)
FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (Shunt-Auslöser)

cLieferprogramm

Stromstärkewert
30 A
Anwendung
  • Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
  • Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
4-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
4
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • FAZ-NA
  • Leitungsschutzschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (UL) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (UL) - min.
-5 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
30 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Zulässige Vorsicherung - max.
125 A gL/gG
Ausschaltvermögen
10 kA (UL489)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Lebensdauer, elektrisch
min. 6000 Abläufe (UL)
min. 1500 Abläufe
Betriebsschaltvermögen
7.5 kA
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
14 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Selektivitätsklasse
3
Betriebsspannung
277 V AC / 480 V AC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
440 V
Nennspannung (UL)
480Y/277 V
Nennspannung bei DC
60 VDC
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
60 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Schutzart
IP20 (IEC)
IP20
UL/CSA-Typ: -
IP40 (wenn montiert)
Gehäusebreite
105 mm
Rahmen
45 mm
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaulage
Nach Bedarf
Einbaubreite
17,7 mm
Einbaubreite je Pol
17,7 mm
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
25 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte der Schraubklemmen für das Hauptkabel
10 mm² (2x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemme/Ringzunge
Anzugsdrehmoment
Max. 2,4 Nm
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) für AWG 10 – AWG 8
UL: 4 Nm (36 lb-in) für AWG 6
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) für AWG 18 – AWG 12
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.