Dokument herunterladen () von 20

190929
Modellcode: M22-PV-K02

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, 2 Ö, rot, gelb

Listenpreis €49.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
190929
EAN
4015081905898
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
242 mm
Produktgewicht
0.084 kg
Zertifikat(e)
GL
IEC/EN 60947
LR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Listed
CSA Class No.: 3211-03
DNV
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA certified
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
M22-PV-K02

Merkmale und Funktionen

Basisfarbe
Gelb
Design
Pilzform
klassisch
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Beleuchtung
unbeleuchtet
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Allgemein

Basisfarbe
Gelb
Design
Pilzform
klassisch
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Beleuchtung
unbeleuchtet
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Ansprechpartner

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Betätigerfunktion
Zugentriegelung
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
15 N

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.