Dokument herunterladen () von 20

191036
Modellcode: XVTL-SV-18

Eaton xEffect xVtl Montageset für 200 mm breite und vertikale Stromschiene Höhe 1800 mm

Listenpreis EUR112.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montagesatz
Katalognummer
191036
EAN
4015081914142
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
1760 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
3.91 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
XVTL-SV-18

Delivery program

Ausführung
Bausatz
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
200 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.