Eaton XN Steckklemme 230V, 12A, 2,5 / 3-ST-5,08 für digitales Relaismodul XN-322-4DO-RNO
| Produktname |
Eaton XN Accessory Connection terminal
|
| Katalognummer |
191086
|
| EAN |
4015081915729
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
15.9 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.005 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Für jedes digitale und analoge Modul sowie für modulare XC-SPS ist ein 18-poliger Anschlussstecker erforderlich.
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
PLUG-FKC-3L
|
| Geeignet für |
Flexibler Leiter
Mehrdrahtige Leiter Eindrähtig |
| Benutzt mit |
XN-322-4DO-RNO
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|