Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192534
NZMH3-VX400-NA

Eaton Moeller series NZMH3 PXR20-Schutzschalter 400 A, 3-polig, Schraubklemme, UL/CSA

Listenpreis EUR3,959.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
192534
EAN
4015081932627
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produkthöhe
297 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
6.34 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1432-01)
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489
CE marking
UL/CSA
Specially designed for North America
IEC
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC 60947-2
UL listed
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMH3-VX400-NA

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Hochleistungsschalter
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Lieferprogramm

Stromstärkewert
400 A
Anwendung
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM3
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
Leistungsschalter
Typ
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 400 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
48 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
400 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
400 A
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
12 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
400 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
160 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
600 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
150 kA
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
4000 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
4000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
320 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
4800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
800 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
Montagemethode
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Besondere Merkmale
Leistungsschalter

Technische daten - mechanisch - klemmen

Standardklemmen
Schraubklemme

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.