Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193167
EWK-G35/31

Eaton xEnergy Basic EWK Kleinverteiler. Wandgehäuse EWK vollständig, IP31, 180 TE, Schutzklasse II, HxBxT=800x800x230 mm

Listenpreis EUR1,401.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler.
Katalognummer
193167
EAN
9010238008304
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
31.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
EWK-G35/31

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
IP31 Schutzklasse II Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät ECO Verteiler Installationsverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Gehäuse
Verschlussschrauben plombierbar
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Einbaufeld für Reiheneinbaugeräte
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
800 mm
Einbaubreite
800 mm
Kabeleinführungsposition
Leitungseinführung oben und unten über F3A Flansch (nicht im Lieferumfang enthalten), Rückplatte
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Einbautiefe
230 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
9016
Breite in Anzahl der modularen Abstände
36
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C
Anwendung
Innenbereich
Nennspannung bei AC
400 V AC
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Anzahl der Reihen
5
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP31
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
36
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau
DIN-Schienen
Interne Tiefe
128 mm
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 3 x 21 x (0,75 mm² - 4 mm²)
PE: 3 x 6 x (1,5–16 mm²)
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren