Dokument herunterladen () von 20

EP-501499
Modellcode: F3A-2K-D70/3

Eaton xEnergy Basic F3A-2K - Flanschplatte 2-Komponenten-Kunststoff, bis IP55, Ø 3-70 mm

Listenpreis EUR45.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
EP-501499
EAN
9010653053187
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
F3A-2K-D70/3

Delivery program

Typ
  • Zubehör xEnergy Serie
  • Zubehör CS
  • Zubehör Außenanbau
Ausführung
Membran
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flansche

Technical Data - Mechanical

Form
gerade
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
RAL 7001, silbergrau
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Material
Plastik
Schutzart
IP55
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
12
Stärke
4 mm
Gewindeart
Keine
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
3
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
70

Additional information

Merkmale
Vorprägungen
Besondere Merkmale
Membranflansch (Kabeldurchführung), RAL 7035 / RAL 7001, Mischung aus Polyamid (PA) und thermoplastischem Elastomer (TPE)
Benutzt mit
Zubehör CS
Zubehör Außenanbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.