Dokument herunterladen () von 20

EP-501300
Modellcode: EMC2-H15/55-W

EMC2-H15/55-W. Wandmontiertes Gehäuse EMC2 leer, IP55, Schutzklasse II, HxBxT=800x300x270 mm, weiß (RAL9016)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic EMC2 enclosure wall-mounted
Katalognummer
EP-501300
EAN
9010653042280
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
14 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
EMC2-H15/55-W

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Anschließbar
Ausstattung:
Tür
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
IK10
Sonstiges
Materialqualität
Sonstiges
Farbe
Weiß
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
400 N
Anzahl Schlösser
0
RAL-Nummer
9016
Material
Stahl
Montageart
Wandmontage
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
2000 N
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
100 N
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
47 W
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0

Produktspezifikation exportieren