Dokument herunterladen () von 20

193162
Modellcode: EWK-G24/31

Eaton xEnergy Basic EWK Kleinverteiler. Wandgehäuse EWK vollständig, IP31, 96 TE, Schutzklasse II, HxBxT=650x550x230 mm

Listenpreis €792.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler.
Katalognummer
193162
EAN
9010238007451
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
650 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
18.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
EWK-G24/31

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Grundgerät
EWK DBO
Installationsverteiler
Besondere Merkmale
IP31 Schutzklasse II Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät ECO Verteiler Installationsverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Gehäuse
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Einbaufeld für Reiheneinbaugeräte
Verschlussschrauben plombierbar
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
650 mm
Einbaubreite
550 mm
Kabeleinführungsposition
Leitungseinführung oben und unten über F3A Flansch (nicht im Lieferumfang enthalten), Rückplatte
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Einbautiefe
230 mm
Verschlusstyp
Sonstige
Abdeckung/Tür Farbe
weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
9016
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C
Anwendung
Innenbereich
Nennspannung bei AC
400 V AC
Farbe
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Anzahl der Reihen
4
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Schutzart
IP31
IK08 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Material Schutzabdeckung
Plastik
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau
DIN-Schienen
Interne Tiefe
128 mm
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 2 x 6 x (1,5–16 mm²)
N: 2 x 21 x (0,75 mm² - 4 mm²)
Number of openings for socket outlets
0

Produktspezifikation exportieren