Eaton xEnergy Basic EWK Kleinverteiler. Wandgehäuse EWK vollständig, IP31, 240 TE, Schutzklasse II, HxBxT=800x1050x230 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler.
|
Katalognummer |
193169
|
EAN |
9010238008328
|
Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
Produkthöhe |
800 mm
|
Produktbreite |
1050 mm
|
Produktgewicht |
37.3 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
|
Produkttyp |
Installationskleinverteiler
|
Modellcode |
EWK-G45/31
|
Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler EWK DBO |
Besondere Merkmale |
IP31 Schutzklasse II Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
|
Typ |
Grundgerät ECO Verteiler Installationsverteiler
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock |
Ausstattung: |
Gehäuse
Schutz- und Neutralleiterklemmen Verschlussschrauben plombierbar Einbaufeld für Reiheneinbaugeräte |
Gehäusematerial |
Stahl
|
Einbauhöhe |
800 mm
|
Einbaubreite |
1050 mm
|
Kabeleinführungsposition |
Leitungseinführung oben und unten über F3A Flansch (nicht im Lieferumfang enthalten), Rückplatte
|
Anschlusstechnik |
Steckklemmen
|
Einbautiefe |
230 mm
|
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Abdeckung/Tür Farbe |
weiß
|
Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Doppel |
RAL-Nummer |
9016
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
48
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
Anwendung |
Innenbereich
|
Nennspannung bei AC |
400 V AC
|
Farbe |
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
Anzahl der Reihen |
5
|
Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
Schutzart |
IP31
IK08 (Schlagfestigkeit) |
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
48
|
Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
Material |
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet |
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen Aufbau |
Interne Tiefe |
128 mm
|
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 4 x 21 x (0,75 mm² - 4 mm²)
PE: 4 x 6 x (1,5–16 mm²) |
Number of openings for socket outlets |
0
|