Dokument herunterladen () von 20

193275
Modellcode: MDBA-WM/BI-12040

Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler Wandmontagesatz für BI-12040, tiefenverstellbar

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
Katalognummer
193275
EAN
9010238008106
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
MDBA-WM/BI-12040

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Wandmontagesatz; 8 x Einzelhalterungen = 4 x Befestigungseinheiten = 1 Satz; tiefenverstellbar
Typ
  • TKS Norwegen
  • Erweitert und kompakt
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0
Material
Edelstahl
Ausführung
Montagewinkel
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Wandmontage-Set

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.