Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193455
W16/32-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Wandbefestigungswinkel für CI-Gehäuse, L = 2.125 mm

Listenpreis EUR65.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Wandbefestigungsschiene
Katalognummer
193455
EAN
9010238024069
Produkt Länge/Tiefe
2125 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
4.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Wandbefestigungsschiene
Modellcode
W16/32-CI

Zusätzliche Informationen

Funktionen
für die Befestigung von Ci-Gehäusen mit 50 mm Abstand zur Wand
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Einen Wandbefestigungswinkel an jedem zweiten Gehäuse in der Breite montieren, zu Transportzwecken weitere Winkel auf der Unterseite anbringen
  • Profillänge 2125 mm auf Gebrauchslänge zuschneiden.
Geeignet für
Befestigung von Ci-Gehäusen mit 50 mm Abstand zur Wand
Benutzt mit
Profillänge 2125 mm auf Gebrauchslänge zuschneiden.

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Wandbefestigungswinkel
Farbe
Grau
Ausführung
Montagebügel
Typ
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.