Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series xComfort – Controller. Room Controller Touch, signalweiß
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Sensoren
|
| Katalognummer |
193911
|
| EAN |
9010238040267
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Steuerungen
|
| Modellcode |
CRCA-00/12
|
| Sensortyp |
Temperatur
Feuchtigkeit |
| Farbe |
Weiß
Signalweiß |
| Betriebsart Bussystem |
xComfort
Funkfrequenz |
| Produkttyp Bussystem |
Sensor, Regler
|
| Stromversorgung |
Batterie
|
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) |
0.05 W
|
| Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
0 mm
|
| Montageanordnung |
Basiselement mit Komplettgehäuse
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Oberflächenausführung |
Glänzend
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufputzmontage |
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Klasse (Temperatursteuerung) |
IV
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
Display
Sensor extern Lokale Bedienung |
| Funktionen |
Manuelle Sollwertverstellung
Parallel-Betrieb möglich |
| RAL-Nummer (Akin) |
9003
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|