Eaton Moeller series xPole – HNB FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz FI-Schalter/Leitungsschutzschalter C, 20 A, 1p+N, 30 mA,
Produktname |
Eaton Moeller series xPole – HNB FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Katalognummer |
195128
|
EAN |
9010238060913
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
73 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
0.203 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Modellcode |
HNB-C20/1N/003
|
Stromstärkewert |
20 A
|
Betriebsspannung |
230 V
|
Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
Spannungsart |
AC
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
Betriebsumgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
Betriebsumgebungstemperatur - min. |
-25 °C
|
Bemessungsstrom |
20 A
|
Einbautiefe |
69.5 mm
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Fehlerstromwert |
0.03 A
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Montagemethode |
DIN-Schiene
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Schutzart |
IP20
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Ableitstromtyp |
AC
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
6 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
6 kA
|
Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|