Dokument herunterladen () von 20

195135
Modellcode: HNB-B25/1N/003-A

Eaton Moeller series xPole – HNB FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-Schalter/LS-Schalter B, 25 A, 1p+N, 30 mA, A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – HNB FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
195135
EAN
9010238060982
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.203 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Modellcode
HNB-B25/1N/003-A

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
230 V
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Betriebsumgebungstemperatur - max.
40 °C
Betriebsumgebungstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsstrom
25 A
Einbautiefe
69.5 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Fehlerstromwert
0.03 A
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2)
0 kA
Montagemethode
DIN-Schiene
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Ableitstromtyp
A
Auslösecharakteristik
B
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
6 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
6 kA
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Typ
FI/LS-Schalter (RCBO)

Produktspezifikation exportieren