Dokument herunterladen () von 20

195176
Modellcode: CHAP-01/F5-12E

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Heizstecker 12 A, R/L/C, EMS, PWM, Schuko, F5

Listenpreis €176.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Heizungsregler
Katalognummer
195176
EAN
9010238075580
Produkt Länge/Tiefe
100.3 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
122 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Heizungsregler
Modellcode
CHAP-01/F5-12E

Lieferprogramm

Betätigungsfunktion
Heizen, Pumpen
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
Sonstige
Produkttyp Bussystem
Stellantrieb

Technische Daten - elektrisch

Schaltspannung - min.
196 V
Schaltspannung - max.
253 V
Ausgangsstrom - max.
12 A
Bemessungsdauerstrom (lu) - max.
16 A
Stromversorgung
Netzversorgt

Technische Daten - mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
0
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
0 mm
Montageart
Eingesteckt
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Eingänge (binär)
0
Anzahl der Ausgänge
1
Schutzart
IP20

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
Funktionen
Ventilschutzfunktion
Handschaltung
Stellgröße stetig

Produktspezifikation exportieren