Dokument herunterladen () von 20

195213
Modellcode: CHVZ-01/05

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Funk-Heizkörperthermostat zur automatischen Steuerung von wasserbasierten Heizkörpern.

Listenpreis €160.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Heizungsregler
Katalognummer
195213
EAN
9010238083028
Produkt Länge/Tiefe
89 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
0.176 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Heizungsregler
Modellcode
CHVZ-01/05

Lieferprogramm

Betätigungsfunktion
Heizen, Pumpen
Betriebsart Bussystem
xComfort
Powernet
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Stellantrieb

Technische Daten - elektrisch

Schaltspannung - min.
0 V
Schaltspannung - max.
0 V
Ausgangsstrom - max.
0 A
Bemessungsdauerstrom (lu) - max.
0 A
Stromversorgung
Akkumulator

Technische Daten - mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
0
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
0 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Eingänge (binär)
0
Anzahl der Ausgänge
0
Schutzart
IP20

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
Funktionen
Stellgröße stetig
Handschaltung
Ventilschutzfunktion

Produktspezifikation exportieren