Eaton Moeller series xComfort – Controller. Room Controller Touch, Tiefschwarz
Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Sensoren
|
Katalognummer |
195246
|
EAN |
9010238089440
|
Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
Produkthöhe |
21 mm
|
Produktbreite |
55 mm
|
Produktgewicht |
0.055 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Steuerungen
|
Modellcode |
CRCA-00/13
|
Sensortyp |
Temperatur
Feuchtigkeit |
Farbe |
Tiefschwarz
Schwarz |
Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
xComfort |
Produkttyp Bussystem |
Sensor, Regler
|
Stromversorgung |
Akkumulator
|
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) |
0.05 W
|
Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
0 mm
|
Montageanordnung |
Basiselement mit Komplettgehäuse
|
Material |
Kunststoff
|
Materialqualität |
Thermoplastik
|
Oberflächenausführung |
Matt
|
Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufputzmontage |
Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
Klasse (Temperatursteuerung) |
IV
|
Schutzart |
IP20
|
Merkmale |
Funk bidirektional
|
Ausstattung: |
Display
Sensor extern Lokale Bedienung |
Funktionen |
Parallel-Betrieb möglich
Manuelle Sollwertverstellung |
RAL-Nummer (Akin) |
9005
|
Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|