Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195343
Modellcode: BPZ-KC-1/95-ALU

Eaton xEnergy Basic Klemmenblock 1x95 mm², 250 A Cu / 220 A Al, grau

Listenpreis EUR44.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic terminal block
Katalognummer
195343
EAN
9010238092167
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
69.4 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-KC-1/95-ALU

Delivery program

Stromstärke
250 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Klemmstellen je Pol
1
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
95 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
95 mm²

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.