Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

195603
Modellcode: SPST12-255/3+NPE

Eaton Moeller Series xPole – SPST12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter für 40mm Sammelschiene, TN-S/TT, 3+1p, 7,5kA (10/350)µs

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPST12 Surge protection device
Katalognummer
195603
EAN
9010238096585
Produkt Länge/Tiefe
110.7 mm
Produkthöhe
223.2 mm
Produktbreite
47 mm
Produktgewicht
0.777 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPST12-255/3+NPE

Produktspezifikationen

Merkmale
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
Spezifische Energie (W/R)
225 kJ/Ohm
Prüfklasse
Typ 1 + 2
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
35 mm²
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
255 V
Kontinuierliche Spannung bei DC - max.
0 V
Folgestromlöschfähigkeit
0 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
7.5 kA
Nennspannung bei AC
230 V
Nennspannung bei DC
0 V
PV-Spannung - max.
0 V
Schutzpegel
1.5 KV
Schutzpegel (DC+ - DC-)
0 KV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)
0 KV
Rahmen
Sonstige
Schutzart
IP30
Montageart
Sammelschiene
Signalisierung am Gerät
Optik
Überstromschutzeinrichtung, parallele Verbindung (Sicherung) - max.
0 A
Überstromschutzeinrichtung, Reihenschaltung (Sicherung) - max.
0 A
Schutzpegel (L-N)
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV
Schutzpegel (N-PE)
2 KV
Polzahl
4-polig
Netzformtyp
TN
TT
TN-S
Typ
Überspannungsableiter
Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.